Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelnummer
7000000485
Typ
AquariA 2-9
Nennvolumenstrom
2 m³/h
Stufenanzahl
9
Anschluss
1 1/4 Zoll
Grösse
4 Zoll
Spannung
230 V
Betriebsdruck max.
15 bar
Position
Vertikal
P - Position
Zubehör
Keine
Z - Zubehör
LOD Level
EAN-Code
7630054955310
A
229 mm
B
344.0 mm
C
573.0 mm
E
101 mm
RP
1 1/4" Zoll
L
400 mm
L1
115 mm
D1
117 mm
Katalog
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10211500
Betriebsanleitung
https://oxomi.com/p/2025044/catalog/10211537
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Catalog Info
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 7000000485
Geometrische Eigenschaften:
LOG: 300
BIM angereichert:
Uniclass2015
65 53 96 - Water supply pumps:
Revit
(Metric) Generic Model:
Family category: Mechanical Equipment
Family mechanical part type: Breaks into part type (Mechanical/Duct)
Family work plane based: 0
Family always vertical: 0
Family allow cut with voids: 0
OmniClass 2006
23-60 30 21 Pumps:
CIBSE PDT
Pumps:
OmniClass
23-27 17 00 - Pumps:
IFC4
Pumpe:
BIM categories
Pumpen: